PF31 페놀수지
페놀수지 "베이클라이트"
| 약어 | PF31 |
| 명칭 | 페놀수지 "베이클라이트" |
| 기계적 특성 | |
검사 표본 상태 | 표준 |
| 인장 강도 [Mpa] | 50 |
| 탄성 계수(인장) [Mpa] | 7500 |
| 볼 압력 경도 [Mpa] | 325 |
| 물리적 특성 | |
| 밀도 [g/cm³] | 1.42 |
| 융해 온도 [°C] | - |
| 사용 온도 | |
| 최대 온도, 단기 [°C] | 160 |
| 최대 온도, 연속 [°C] | 140 |
| 최소 사용 온도 [°C] | - |
| 기타 특성 | |
| UL 94에 따른 연소성 | V-0 |
| 수분 흡수(정상 기후) [%] | 1.15 |
| 내화학성 [+ 내구성 // o 제한적 내구성 // - 불안정] | |
| 광물성 구리스, 오일 | + |
| 벤진 | + |
| 약한/강한 산 | +/- |
| 약한/강한 알칼리 | +/- |
| 퍼클로로에틸렌 | o |
| 트리클로로에틸렌 | o |
| 아세톤 | + |
| 알코올 | + |
| 가수분해 내구성(뜨거운 물) | o |
| 기상/UV선 | - |